製品の公開
AQILO E27 IP65 DSO-W ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-W ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-W ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-W ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-W ceiling spotlight
    Kanlux

    AQILO E27 IP65 DSO-W ceiling spotlight

    Google翻訳”,
    KANLUX AQILOは、当社初となるIP65等級の表面実装型照明器具です。シンプルなデザインが特徴で、白、黒、グラファイトの3色からお選びいただけます。高い気密性により、浴室やキッチンなど湿度が高く、浸水の危険性がある部屋や、テラス、バルコニー、屋根付き玄関などの屋外エリアにも最適です。AQILO E14 IP65およびAQILO E27 IP65モデルは、リフレクターを採用し、光源からの光を照明器具の内面ではなく下向きに照射します。そのため、ワット数の低い光源でも照明器具を設置でき、室内が暗くなりすぎるのを防ぎます。
    技術仕様
    • Unique ref36644
    • コレクションセットAQILO IP65
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire