製品の公開
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
    Kanlux

    AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire

    Google翻訳”,
    Kanlux AKVO IP44は、壁面・天井照明器具で、白、クローム、黒の3色展開です。長さは3種類、出力は3種類(60cm - 15W、80cm - 20W、100cm - 23W)からお選びいただけます。Kanlux AKVOランプは、垂直方向、水平方向、壁面、天井など、あらゆる場所に取り付けることができ、設置場所の自由度は無限大です。さらに、IP44の優れた耐湿性を備えているため、浴室や洗濯室にも安心して設置できます。Kanlux AKVO IP44ランプは、浴室、洗濯室、ユーティリティルーム、廊下、ワードローブなどの照明に最適です。1ワットあたり100ルーメンを超える高い発光効率を誇るため、電気代も節約できます。
    技術仕様
    • Unique ref36660
    • コレクションセットAKVO IP44
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.56
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire