製品の公開
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
    Kanlux

    BLINGO 34W 4080 60CW LED panel

    Google翻訳”,
    Kanlux BLINGO LED v2 はバックライト パネルです。クイック コネクタ付きのジャンクション ボックスが装備されており、パネルのパススルー接続が可能で、設置が迅速になります。有名な Kanlux BLINGO LED v2 パネルの新モデルでは、統合電源が導入されており、適切な Kanlux ADTR フレームに配置してパネルの表面実装を行うことができます。BLINGO LED v2 パネルは溝付きフレームを備え、以前のバージョン (Kanlux BLINGO LED) よりも発光効率が高くなっています。
    仕様
    • Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO 34W 4080 60CW kwadrat 60cmx60cm 4080lm 120lm/W barwa chłodnobiała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    技術仕様
    • Unique ref37172
    • コレクションセットBLINGO LED
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)25
    • 幅(mm)595
    • 奥行き(mm)595
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire