製品の公開
BLINGO U34W 4080 120N LED panel
BLINGO U34W 4080 120N LED panel
BLINGO U34W 4080 120N LED panel
BLINGO U34W 4080 120N LED panel
BLINGO U34W 4080 120N LED panel
BLINGO U34W 4080 120N LED panel
    Kanlux

    BLINGO U34W 4080 120N LED panel

    Google翻訳”,
    Kanlux BLINGO LED v2 はバックライト パネルです。クイック コネクタ付きのジャンクション ボックスが装備されており、パネルのパススルー接続が可能で、設置が迅速になります。有名な Kanlux BLINGO LED v2 パネルの新モデルでは、統合電源が導入されており、適切な Kanlux ADTR フレームに配置してパネルの表面実装を行うことができます。BLINGO LED v2 パネルは溝付きフレームを備え、以前のバージョン (Kanlux BLINGO LED) よりも発光効率が高くなっています。
    仕様
    • Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO U34W 4080 120N 120cmx30cm 4080lm 120lm/W barwa biała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    技術仕様
    • Unique ref37175
    • コレクションセットBLINGO LED
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)27
    • 幅(mm)295
    • 奥行き(mm)1195
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)2.118
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire