製品の公開
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
    Kanlux

    IPER LED 35W-NW-L ceiling light

    Google翻訳”,
    Kanlux IPER LED シーリング フィクスチャには、品質に影響を与える多くの利点があります。5 年間の保証、50,000 時間の耐久性、120lm/W の高発光効率など、これらはほんの一部です。Kanlux IPER LED シーリング ランプは、Samsung 2835 LED などの有名メーカーのコンポーネントに基づいています。さらに、これらのランプは、IP65 の優れた防水性と防塵性、IK10 の最高の機械的耐性 (「破壊防止」) を特徴としており、屋内外のあらゆる場所で使用できます。あらゆる状況や場所に適応させるために、2 つの照明器具の形状、4 つの電力、マイクロ波モーション センサー付きの照明器具 (SE モデル) を選択できます。
    仕様
    • Plafoniera LED IPER LED 35W-NW-L kwadrat 35cmx35cm 4200lm 120lm/W barwa biała IP65 IK10 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    技術仕様
    • Unique ref37297
    • コレクションセットIPER LED
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)55
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.56
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire