製品の公開
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
    Kanlux

    LTL 38W-114-CCT-W luminaire

    Google翻訳”,
    新しいKANLUX LTL TRACKLIGHTファミリーの照明器具は、Kanlux TEARレールに基づく革新的なソリューションで、商業および建築照明システムに最適です。140 lm/Wの高い発光効率を備えた統合型LED照明器具は、5年間の保証によって証明された優れたエネルギー効率を保証します。照明器具では、90°(標準)または60°の角度のレンズを選択できます。高い演色評価数CRI 90のおかげで、照明器具は忠実な色再現を保証します。これは、正確な照明が非常に重要となる空間では重要です。KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJモデルは、光の方向を最大45°変更できる追加機能によって特徴付けられ、選択したポイントに光を柔軟に向けることができます。一方、KANLUX LTL 38W-114 CCTのミニマリストバージョンでは、モジュール間に目に見える隙間のない、任意の長さのフラットな光線を作成できます。美しく機能的な照明設備に最適なソリューションです。照明器具にはDIPSWITCHスイッチ付きアダプターが付属しており、設置を変更することなく、電力と色温度(3000K、3500K、4000Kの範囲)を簡単に選択できます。このモダンで汎用性の高いソリューションは、オフィス、店舗、展示スペースなど、様々な場所で活躍し、照明の質と特性を自由にコントロールできます。
    技術仕様
    • Unique ref38390
    • コレクションセットLTL LED
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)84
    • 幅(mm)61
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight