製品の公開
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
    Kanlux

    FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight

    Google翻訳”,
    Kanlux AGOR PRO投光器は、スポーツ施設、生産工場、工場や倉庫のファサードなどに最適な、モダンで耐久性の高い照明ソリューションです。100W、150W、200Wの3種類の定格出力と、対称型(140 lm/W)と非対称型(135 lm/W)をご用意しています。IP65の気密性、IK08の耐久性を備え、外部要因にも効果的に耐性があります。鋳造アルミニウム製の堅牢な構造、強化されたラジエーター、そして最大270°の角度調整により、長寿命と多用途性を実現しています。4000Kのカラーで動作し、5年間の保証が付いています。保護グリッドなどのアクセサリもご用意しています。
    技術仕様
    • Unique ref38423
    • コレクションセットFL AGOR PRO
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)253
    • 幅(mm)291
    • 奥行き(mm)78
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.99
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight