製品の公開
MAH MAX 19W 06 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 19W 06 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 19W 06 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 19W 06 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 19W 06 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 19W 06 NW RYF lighting fitting
    Kanlux

    MAH MAX 19W 06 NW RYF lighting fitting

    Google翻訳”,
    Kanlux MAH LED MAXは、要求の高いユーザー向けに設計された密閉型照明器具です。160 lm/Wという卓越した発光効率を誇ります。Kanlux MAH LED MAXは、クイックコネクタを採用し、組み立ても簡単で迅速、かつ直列接続も可能です。Kanlux MAH LED MAXには、光束を増加させる溝付きランプシェードを採用しています。この照明器具の卓越した品質を裏付けるように、5年間の保証期間を設けています。
    技術仕様
    • Unique ref38463
    • コレクションセットMAH MAX
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)80
    関連
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire