製品の公開
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
    Kanlux

    ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire

    Google翻訳”,
    ZEVIファサード照明器具は、時代を超越したデザインと高い機能性を兼ね備えたモダンなソリューションです。耐久性の高いアルミニウムと強化ガラスを使用し、IP54規格の耐候性を備えています。GU10キャップを装備し、最大出力10Wの交換可能な光源を使用できるため、個々のニーズに合わせて照度と色温度を調整できます。ダブルグランドにより、複数の照明器具を1本のライトラインに接続できます。エレガントなブラックとグラファイトの2色展開で、上下どちらにも取り付け可能です。
    技術仕様
    • Unique ref38880
    • コレクションセットZEVI
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 幅(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.52
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire