製品を公開する
CAP - Table pedestal

CAP - Table pedestal

5つ星のうち4.74.7(10 件のレビュー)
Google翻訳,

キャップテーブル(Roger Persson 2014)のインスピレーションは、それらの大きな木製ケーブルドラムから来ています。しかし、その名前はキノコのキャップをほのめかしています。これらのテーブルは、さまざまなサイズ、高さ、色、バリエーションのキノコのように湧き出て、あらゆる種類の活気に満ちた非常に個性的な設定を作成できます。中空の台座は無垢材でできており、卓上にはベニヤまたは無垢のオーク、バーチ、アッシュ、標準色、アッシュの標準ステイン、ホワイトグレーズドオークまたはアッシュを選択できます。

トップは、ラミネートホワイト、オーク、バーチ、アッシュでもご利用いただけます。ステンドグラス仕上げには、ベニヤトップをお勧めします。テーブルトップまたはペデスタルに取り付けることができるさまざまなケーブルスロットのアクセサリ。キャップは、耐久性が重要な関心事である設定での理想的なソリューションです。構造の安定性とバランスは、テーブルトップのサイズと直径に応じて、ピラー内に適切な量の石粉を追加することによって実現されます。

仕様
  • The inspiration for Cap table (Roger Persson 2014), comes from those big wooden cable drums. Its name, however, is an allusion to the cap of a mushroom, as these tables can spring up like mushrooms in different sizes, heights, colours and variations to create all sorts of lively and highly individual settings. The hollow pedestal is made of solid wood and the tabletop comes in a choice of veneer or solid oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash.

    Top is also avaiable in laminate white, oak, birch or ash. For stained finishes, we recommend a veneered top. Accessories different cable slots which can be mounted on table top or pedestal. Cap is an ideal solution in settings where durability is a key concern. The stability and balance of the construction is achieved by adding just the right amount of stone dust inside the pillar, according to the size and diameter of the tabletop.

技術仕様
  • 固有参照番号CAxxx
  • 製品ファミリCap
  • 製品グループTable
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-10-30
  • 版番号1
関連
  • 主要素材木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
分類
  • BIMobjectカテゴリー家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC コード56

対応地域

ヨーロッパ