製品の公開
ALVA - Storage H1230 B1230 D475
ALVA - Storage H1230 B1230 D475

    ALVA - Storage H1230 B1230 D475

    Google翻訳”,
    アルバの棚(デザインRainer Mutsch)は、吊り下げられた棚によってしっかりと固定された細い木の細片で構成されており、見事なほど頑丈で安定した構造になっています。木のねじり強度を活かし、剛性の高い構造をつくり、素材を極限まで追求したデザインです。アルバは見た目は軽くて風通しが良いですが、非常に頑丈でもあります。 Alvaは理想的な間仕切りになりますが、ソファやアームチェアの横の棚としても使用でき、丸い棚はコーナー収納にスマートなソリューションを提供します。
    仕様
    • The wood is oak or ash, finished with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash. Alternatively, you can combine finishes and choose wooden frames in a standard stain on ash and shelves in oak or ash. The shelving is supplied assembled, with adjustment screws on the base. Shelves and wooden frames are detachable.
    技術仕様
    • Unique refalva-av1233
    • コレクションセットStorage
    • コレクションAlva
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1230
    • 幅(mm)1230
    • 奥行き(mm)475
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 23 17
    • OmniClassタイトルResidential Storage Units
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS