製品の公開
BAT - Table

BAT - Table

Google翻訳”,

Bat(Roger Persson、2016)は、回転した脚を上部に接続する革新的なソリューションを備えたテーブルです。脚の上部のデザインはコウモリの形に着想を得ており、その後テーブルに名前が付けられています。テーブルには、さまざまなサイズと高さ470、570、720 mmの円形、正方形、長方形のオプションがあります。テーブルは無垢材で作られているため、何度も研磨して再漆塗りすることができ、耐久性が重要な設定に適しています。バットには、オーク、バーチ、アッシュ、アッシュの標準的なステイン、標準的な色があります。標準色の場合、卓上はMDFで作られています。非標準サイズやその他の仕上げの詳細については、お問い合わせください。バットを使用して、カフェ、ホテル、キッチン、リビングルーム、学校などの環境を整えます。

仕様
  • Bat (Roger Persson, 2016) is the table with an innovative solution connecting the turned legs with the top. The design of the top of the legs is inspired by the shape of a bat, after which the table is named. The table comes in round, square and rectangular options in a range of different sizes and in heights of 470, 570 and 720 mm. As the table is made in solid wood it can be sanded and re-lacquered a number of times and is, therefore, suitable for settings where durability is a key concern. Bat comes in oak, birch, ash, standard stains on ash and standard colors. For standard colors the tabletop is made in MDF. Please enquire for details of non-standard sizes and other finishes. Use Bat to furnish environments such as cafés, hotels, kitchens, living rooms and schools.

技術仕様
  • Unique refBaxxx
  • コレクションセットTable
  • コレクションBat
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • MasterFormat 2014 コード12 58 23
  • MasterFormat 2014 タイトルCoffee Tables
  • OmniClassNumber23-21 23 15
  • OmniClassタイトルResidential Tables
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ