製品を公開する
BOUQUET - Table
BOUQUET - Table
BOUQUET - Table

    BOUQUET - Table

    5つ星のうち4.34.3(16 件のレビュー)
    Google翻訳,

    ブーケ(JesperSthåhl2016)シリーズのテーブルは、その架台の創造的なデザインによって、テーブルの周りに多くの人々のためのスペースを見つける方法の課題を解決します。丸くてまっすぐな木製の脚と中央の結び目が、安定性と組み合わせたレッグルームを提供するジオメトリを作成します。テーブルの名前と外観は、バラの花束から着想を得ています。ブーケには、さまざまなサイズと高さ745mmの円形モデルと長方形モデルがあります。

    卓上はベニヤ板で、脚は無垢材で黒漆塗りの結び目で架けられています。足には調節可能な足があります。オーク、バーチ、アッシュ、白と黒のマットラミネート、アッシュの標準的なステイン、ホワイトグレーズドオークまたはアッシュからお選びいただけます。ケーブル管理システムは、長方形の上部のオプションのアクセサリとして利用できます。テーブルは、会議用テーブル、ダイニングテーブル、デスクとして使用できます。

    仕様
    • The Bouquet (Jesper Sthåhl 2016) series of tables solves the challenge of how to find space for lots of people around a table by the creative design of its trestle. The round, straight, wooden legs and a central knot create geometry that offers legroom combined with stability. The name and appearance of the table are inspired by a bouquet of roses. Bouquet comes in round and rectangular models in a number of different sizes and in a height of 745 mm.

      The tabletop is in veneered blockboard and the leg trestle in solid wood with a black-lacquered knot. The legs have adjustable feet. Choose from oak, birch, ash, white and black matte laminate, standard stains on ash and white glazed oak or ash. A cable management system is available as an optional accessory to the rectangular tops. The table can be used as a conference table, dining table or desk.

    技術仕様
    • 固有参照番号BQxx
    • 製品ファミリTable
    • 製品グループBouquet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-06-09
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCoffee Tables
    • OmniClass 番号23-21 23 15
    • OmniClass タイトルResidential Tables
    • CSI UniFormat II コードE20
    • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ