製品の公開
Colo Chair - Suspension bracket
Colo Chair - Suspension bracket

    Colo Chair - Suspension bracket

    Google翻訳”,
    コロチェア(2022)は、この製品の背後にあるデザインスタジオの本拠地であるケルン市にちなんで名付けられました。 Karl Andersson&Sönerは、パッド入りシートの有無にかかわらず、快適な座席を提供し、天然木の高い感覚とエレガントなライン、革新的なデザインを組み合わせて、用途が広くリンクしやすい椅子を求めていました。その結果、折りたたみ式のコロチェアが生まれました。柔軟な座席配置が必要な場合だけでなく、ランチルーム、カフェ、レストラン、食堂、会議室でのより恒久的なセットアップにも最適なソリューションです。そして、そのことについては、自宅でも、壁に邪魔にならないように吊るすことができる追加の椅子として、必要なときにすぐに使用できます。
    仕様
    • The solid wood frame supports a compression-pressed wooden seat and backrest. All fittings are made of stainless steel. Choose from oak or ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The legs have felt floor protectors. Optional extras are seat pads covered in fabric or leather, link fittings and solid wood suspension brackets 160 mm deep in the same finish as the chair. Maximum two chairs per bracket. A trolley in a black finish with metal handles and locking wheels is also available for storing and transporting up to 12 chairs. Colo Chair weighs 3.4 kg or 4.3 kg with a covered seat pad. When chair is fold the thickness is 72 mm. The appropriate hand tools are all that is required to simply separate each chair into its component parts.
    技術仕様
    • Unique refcolochair-ccu2
    • コレクションセットSeating
    • コレクションColo Chair
    • 公開日2022-07-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)38
    • 幅(mm)38
    • 奥行き(mm)160
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)0.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • OmniClassNumber23-21 23 13 11
    • OmniClassタイトルResidential Chairs
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち4.5 4.5 (59)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (21)