製品を公開する
Colo Chair - Trolley
Colo Chair - Trolley
Colo Chair - Trolley

    Colo Chair - Trolley

    5つ星のうち4.24.2(5 件のレビュー)
    Google翻訳,
    コロチェア(2022)は、この製品の背後にあるデザインスタジオの本拠地であるケルン市にちなんで名付けられました。 Karl Andersson&Sönerは、パッド入りシートの有無にかかわらず、快適な座席を提供し、天然木の高い感覚とエレガントなライン、革新的なデザインを組み合わせて、用途が広くリンクしやすい椅子を求めていました。その結果、折りたたみ式のコロチェアが生まれました。柔軟な座席配置が必要な場合だけでなく、ランチルーム、カフェ、レストラン、食堂、会議室でのより恒久的なセットアップにも最適なソリューションです。そして、そのことについては、自宅でも、壁に邪魔にならないように吊るすことができる追加の椅子として、必要なときにすぐに使用できます。
    仕様
    • The solid wood frame supports a compression-pressed wooden seat and backrest. All fittings are made of stainless steel. Choose from oak or ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The legs have felt floor protectors. Optional extras are seat pads covered in fabric or leather, link fittings and solid wood suspension brackets 160 mm deep in the same finish as the chair. Maximum two chairs per bracket. A trolley in a black finish with metal handles and locking wheels is also available for storing and transporting up to 12 chairs. Colo Chair weighs 3.4 kg or 4.3 kg with a covered seat pad. When chair is fold the thickness is 72 mm. The appropriate hand tools are all that is required to simply separate each chair into its component parts.
    技術仕様
    • 固有参照番号colochair-ccv1
    • 製品ファミリSeating
    • 製品グループColo Chair
    • 公開日2022-07-07
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1015
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)1250
    関連
    • 主要素材木
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)12
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC コード56
    • OmniClass 番号23-21 23 13 11
    • OmniClass タイトルResidential Chairs
    • CSI UniFormat II コードE20
    • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ