製品の公開
Colo Chair - Showcase

Colo Chair - Showcase

Google翻訳”,

Colo チェア (2022) デザインのカシュカシュは、この製品の背後にあるデザイン スタジオの本拠地であるケルン市にその名前が由来しています。 Karl Andersson & Söner は、パッド入りの座面の有無にかかわらず、優れた座り心地を提供する椅子、また、高級感のある天然木のエレガントなラインと革新的なデザインを組み合わせた、汎用性と連結性の両方を保証する椅子を求めていました。その結果、折りたたみ式のコロ チェアが誕生しました。これは、柔軟な座席配置が必要な場合だけでなく、ランチルーム、カフェ、レストラン、食堂、会議室での常設のセットアップにも最適なソリューションです。さらに言えば、ご自宅でも、追加の椅子として壁に掛けて、必要なときにすぐに使用できます。

仕様
  • The solid wood frame supports a compression-pressed wooden seat and backrest. All fittings are made of stainless steel. Choose from oak or ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The legs have felt floor protectors. Optional extras are seat pads covered in fabric or leather, link fittings and solid wood suspension brackets 160 mm deep in the same finish as the chair. Maximum two chairs per bracket. A trolley in a black finish with metal handles and locking wheels is also available for storing and transporting up to 12 chairs. Colo Chair weighs 3.4 kg or 4.3 kg with a covered seat pad. When chair is fold the thickness is 72 mm. The appropriate hand tools are all that is required to simply separate each chair into its component parts.
技術仕様
  • Unique refcolochair-showcase
  • コレクションセットSeating
  • コレクションColo Chair
  • 公開日2022-07-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国ドイツ
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • OmniClassNumber23-21 23 13 11
  • OmniClassタイトルResidential Chairs
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ