製品の公開
CUBEBRICK - Storage

CUBEBRICK - Storage

Google翻訳”,

Cubebrick(Roger Persson 2018)ウォールシェルフの背後にある基本的な考え方は、最小限の材料のみを使用する立方体形状のフレームを作成することでした。棚は付属のステンレス鋼の特別なサスペンションフィッティングの助けを借りて壁に掛けられています。木製の棚が標準装備されていますが、お客様はガラスの棚を選択することもできます。さらに、もちろん、木製の背面、木製またはガラスのトップパネル、調光可能なLED照明、ガラスの側面、ガラスのドアなど、豊富な種類のアクセサリがあります。

Cubebrickは、その兄弟のいくつかと一緒にグループ化されるのと同じように、それ自体で同様にうまく機能します。 Cubebrickモジュラーシステムの限られた数のコンポーネントが、さまざまな形状、サイズ、表現のあらゆる方法で棚ソリューションを作成するようにユーザーを刺激することを目的としています。 Cubebrickは、ガラス製品、皿、さまざまな種類の装飾品、ボトル、本などを保管および展示するのに理想的です。モジュールあたりの最大負荷は10キロです。
Cubebrickには、高さ3つ、奥行き2つ、長さ3つがあります。木は無垢の灰で、灰と白い艶をかけられた灰の標準的な汚れです。その他の仕上げの詳細についてはお問い合わせください。
高さ240mm、奥行き180mmのシェルフモジュールには、540mmと720mmの2つの長さがあります。木製の棚が標準装備されていますが、ガラスの棚を選択するオプションもあります。付属品:木製の背面、木製またはガラスのトップパネル、調光可能なLED照明。
高さ360mm、奥行き240 mmのシェルフモジュールには、360、540、720mmの3つの長さがあります。木製の棚が標準装備されていますが、ガラスの棚を選択するオプションもあります。

仕様
  • Cubebrick comes in three heights, two depths and three lengths. The wood is solid ash, standard stains on ash and white glazed ash. Please enquire for details of other finishes. Shelf modules 240 mm high and 180 mm deep are available in two lengths: 540 mm and 720 mm. A wooden shelf is included as standard, but there is also the option of choosing a glass shelf. Accessories: wooden back, wooden or glass top panel and dimmable LED lighting.
    Shelf modules 360 mm high and 240 mm deep are available in three lengths: 360, 540 and 720 mm. A wooden shelf is included as standard, but there is also the option of choosing a glass shelf.

技術仕様
  • Unique refcubebrick_showcase
  • コレクションセットStorage
  • コレクションCubebrick
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78
  • Uniclass2015詳細Shelves and storage units
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • OmniClassNumber23-21 23 17
  • OmniClassタイトルResidential Storage Units
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ