製品の公開
EIGHT - Table 455x455

EIGHT - Table 455x455

Google翻訳”,

LouiseHederströmは、厳密な幾何学的形態が、その固有の「数学的」特性を失うことなく、どのように有機的になることができるかを探求することを切望していました。その結果、Eight(2018)コーヒーテーブルが生まれました。流れるような八角形のデザインで、フォーマルな家具とよりリラックスした家具の両方の設定で同じように機能します。 8つは3つのバージョン(H530 352x352、H575 454x454、H480 / 600x600mm)で利用できます。無垢材のテーブルには、オーク、アッシュ、バーチ、アッシュの標準的なステイン、白い艶をかけられたオークまたはアッシュがあります。テーブルは、MDFのテーブルトップを備えた標準色でもご利用いただけます。スリムなシルエットにもかかわらず、エイトテーブルは4本の足で安定して安定しています。非標準仕上げの詳細についてはお問い合わせください。

仕様
  • Eight is available in three versions (H530 352x352, H575 454x454, H480/600x600mm). The solid wood table comes in oak, ash, birch, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Tables are also available in our standard colors with a tabletop of MDF. Despite its slim silhouette, Eight table stands stable and steady on its four legs. Please enquire for details of non-standard finishes.

技術仕様
  • Unique refeight-ei_46
  • コレクションセットTable
  • コレクションEight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)580
  • 幅(mm)455
  • 奥行き(mm)455
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)4.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • MasterFormat 2014 コード12 58 23
  • MasterFormat 2014 タイトルCoffee Tables
  • OmniClassNumber23-21 23 15
  • OmniClassタイトルResidential Tables
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ