製品の公開
FACILE - Seating 1200x560 SH460
FACILE - Seating 1200x560 SH460

    FACILE - Seating 1200x560 SH460

    Google翻訳”,

    Facile(Nick Flygt / Strategisk Arkitektur 2019)は、洗練されたデザインのコンパクトなソファです。 Nickがレストランとオフィスを組み合わせた環境用のソファの設計を担当するStrategiskArkitekturと協力していたとき、彼のビジョンは2つありました。まず、シートの高さと背もたれの角度の単純な相関関係を標準の椅子と同じように利用したソファを作りたかったのです。しかし、彼はまた、虚弱に見えるデザインを作成することなく、使用される材料の量を最小限に抑えるという課題を解決しようとしました。

    手軽なソファは、無垢のオークまたはアッシュ、アッシュの標準的なステイン、白いガラス張りのオークまたはアッシュでご利用いただけます。シートとバックのクッションは冷間硬化フォームで、布または革で覆われています。バッククッションにはボタンが付いています。シートとバックは、新しいカバーに合うように簡単にネジを外したり、フックを外したりできます。ソファは、460mm(ダイニングテーブル用)と650mm(バーテーブル用)の2つのシート高から選択できます。高いバージョンには、つや消しステンレス鋼のフットレストがあります。

    オプションのエクストラ:無垢材のアームレスト。ソファの下側にねじ込む黒い金属製のリンクフィッティング。コーナーユニットまたはソファのラインをリンクするために、オーク、アッシュでベニヤ仕上げされた、またはアッシュに標準的なステインで仕上げられたMDFのリンクテーブル。コーナーテーブルオプションは、折りたたまれた黒い植栽容器です。ハンドバッグなどのフック付きまたはフックなしの無垢材のポップアップテーブル。ソファは組み立てられた状態でお届けします。

    Facileは、本物の木の古典的な魅力を備えたなめらかで細身であり、ロビーやレセプション、スタッフの食堂、レストラン、カフェ、待合室、教会のホール、ホテル、オフィスでの使用に最適です。

    仕様
    • Facile sofa is available in solid oak or ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Seat and back cushions are of cold-cured foam and covered in fabric or leather. The back cushion has covered buttons. The seat and the back can easily be unscrewed or unhooked to fit new covers. The sofa comes in a choice of two seat heights: 460 mm (for dining tables) and 650 mm (for bar tables). The higher version has a footrest in brushed stainless steel.

      Optional extras: armrests in solid wood; link fittings in black metal that screw to the underside of the sofa; link table in MDF veneered with oak, ash or finished in standard stains on ash for linking corner units or lines of sofas; corner table option is a folded black planting vessel; pop-up table in solid wood with or without hooks for handbags, etc. The sofa is delivered assembled.


    技術仕様
    • Unique reffacile-fa12046
    • コレクションセットSeating
    • コレクションFacile
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)852
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSeating
    • OmniClassNumber23-21 23 13
    • OmniClassタイトルResidential Seating
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (70)
    5つ星のうち4.1 4.1 (35)
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)