製品の公開
FRONT - Display Free standing

FRONT - Display Free standing

Google翻訳”,

フロント自立型(Skala Design 2006)は、3つの異なる組み合わせで提供されます。 1.掲示板2204または磁気ホワイトボードを含むバック付きの棚なし。磁石。 2.背面の両側にストレートまたはスロープの棚があるマガジンシェルフとして。 3.まっすぐな、または傾斜した棚と木の裏側の組み合わせ、掲示板2204または磁気ホワイトボードには磁石が含まれています。標準で高さ150(= A5)および230(= A4)mmの強化透明ガラス。

リクエストに応じてプレキシガラス。ベースとレッジはオーク無垢材、バーチ材、標準色、オークと白釉オークの標準ステインです。クリアラッカーを仕上げます。リクエストに応じて、特別なサイズやその他の仕上げを行います。目に見えないキャスター、ホワイトボード用の追加の磁石、ガラスの前面の上にスロットを付けて各棚をコンパートメントに分割する無垢材の仕切りなどのアクセサリ。

仕様
  • Front freestanding (Skala Design 2006), comes in three different combinations. 1. Without ledges with back in Bulletin Board 2204 or magnetic whiteboard incl. magnets. 2. As magazine shelf with straight or slope ledges on both sides of back. 3. A combination of straight or sloping ledges and back in wood, Bulletin Board 2204 or magnetic whiteboard included magnets. Tempered clear glass in height 150 (=A5) and 230 (=A4) mm as standard.

    Plexi glass upon request. Base and ledges are in solid wood of oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Finish clear lacquer. Special sizes and other finishes upon request. Accessories as invisible castors, extra magnets for whiteboard, dividers in solid wood that slot on top of the glass fronts to divide each shelf into compartments.

技術仕様
  • Unique refFRE-Dxxx
  • コレクションセットFront
  • コレクションDisplay
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-10-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56

対応地域

ヨーロッパ