製品の公開
FRONT - Display Storage

FRONT - Display Storage

Google翻訳”,

フロントストレージ(Skala Design 2007)。雑誌やパンフレット用のまっすぐまたは傾斜した棚のある木の裏側。追加の収納スペースの後ろ。金属レールを使用して壁に固定されています。無垢材のレッジとオーク材のMDFベニヤ、バーチ材、標準色、オーク材と白ガラスオーク材の標準的なステイン。標準で高さ230mm(= A4)の強化透明ガラス。プレキシガラス、特別なサイズ、その他の仕上げはご要望に応じます。付属品:ガラスの前面の上部にある無垢材の仕切りで、各棚をコンパートメントに分割します。

仕様
  • Front storage (Skala Design 2007). Back of wood with straight or sloping ledges for magazines and brochures. Behind extra storage spaces. It is secured to the wall using a metal rail. Ledges in solid wood and back in MDF veneer of oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Tempered clear glass in height 230 mm (=A4) as standard. Plexi glass, special sizes and other finishes upon request. Accessories: Dividers in solid wood that slot on top of the glass fronts to divide each shelf into compartments.

技術仕様
  • Unique refFRFxxx
  • コレクションセットFront
  • コレクションDisplay
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-10-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56

対応地域

ヨーロッパ