製品の公開
HYGGE - seating ø900 with armrest

HYGGE - seating ø900 with armrest

Google翻訳”,
JohanとNinaKauppiが、デンマークのレス島への航海旅行中に、何人かの人々が共有できる寛大なプロポーションの座席ソリューションを作成するためのインスピレーションを見つけました。これは、デンマーク人が呼ぶ特別な心地よさと陽気さを生み出します。 「hygge」。 Hygge(2020)は、同じフレームデザインとクッションを使用しながら、組み合わせたアクセサリーによって非常に個性的なバリエーションを生み出す、座席の「島」のファミリーです。アームレスト付きのレッグフレーム、小さな丸いテーブル、長い長方形のテーブルを選ぶことで、各ユニットの表情や実用的な機能を変えることができます。 Hyggeは、ラウンジやホテルのロビーでリラックスして休憩できる快適な環境を提供しています。個人または家族グループで、これらの座席の島は、さまざまな部屋や公共スペースの独立した座席として理想的です。
仕様
  • The solid wooden frame comes in oak or ash, finished with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash. Cold-cured foam cushions are covered in a choice of fabric or leather, and changing the covers is easy. Accessories includes a USB charger which can be placed alongside the legs. Hygge is supplied assembled, with adjustment screws under the feet. Hygge offers a pleasant setting in which to relax and take a break in lounges and hotel lobbies. Individually or in family groups these seating islands are ideal as freestanding seats in a wide variety of rooms and public spaces.
技術仕様
  • Unique refhygge-hy3-120-a
  • コレクションセットSeating
  • コレクションHygge
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-05
  • エディション1
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)1200
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル椅子張り用材料
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)40
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSeating
  • OmniClassNumber23-21 23 13
  • OmniClassタイトルResidential Seating
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (13)
5つ星のうち1.7 1.7 (19)
5つ星のうち4.5 4.5 (56)
5つ星のうち4.8 4.8 (14)