製品の公開
KAMÓN DINNER - Seating outer corner right L2600
KAMÓN DINNER - Seating outer corner right L2600

    KAMÓN DINNER - Seating outer corner right L2600

    Google翻訳”,

    ストックホルムのコンストファック大学芸術工芸デザイン学部でのコースの2年目に、モニ・ビューチェルは、選ばれた家具メーカーのために家具をデザインする任務を与えられました。慎重に検討した後、彼女はKarl Andersson&Sönerに合うソファを設計しました。偶然、モデルを見て、嬉しい驚きのモニに連絡を取りました。いくつかの適応の後、結果はさまざまな長さのカモンラウンジ(2001)の安楽椅子、ソファ、ベンチでした。 16年後、カモンディナー(2017)が開発されました。

    カモンディナーは、より直立した座位を提供するソファで、高さが720〜740mmのテーブルでの使用に適しています。カモンディナーは、ストレートの長さ、内側または外側のコーナー、1300、1950、2600 mmの寸法でご利用いただけます。シートとバックのクッションは、完全に布または革で覆われています。中身はコールドフォームです。シートの間にスペースがあるので、代わりに床に落ちるので、パン粉がないようにするのは簡単です。シートクッションが何らかの形で損傷した場合は、シートクッションを取り外して、再びカバーするために送ることができます。オーク、アッシュ、バーチ、標準色、アッシュと白い艶をかけられたオークまたはアッシュの標準的な汚れの無垢材の脚。リクエストに応じて、特別なサイズやその他の仕上げを行います。カモンディナーには、リンクフィッティングまたはストレートリンクテーブルまたはリンク可能なコーナーテーブルも含まれています。肘掛け、ポップアップテーブル、ソファの前の座席の下の脚の近くに配置できる電気ソケットを追加することもできます。食堂、待合室、ロビー、廊下などにカモンディナーを置きます。

    仕様
    • Kamón Dinner is a sofa that offers a more upright sitting position and is suitable to use with tables ranging in height from 720-740 mm. Kamon Dinner is available as straight lengths, as inner or outer corners and in the dimensions 1300, 1950 and 2600 mm.The seat and back cushions are covered entirely in fabric or leather. The filling is cold foam. As there is a space between the seats, it is easy to keep them free of crumbs, as they fall onto the floor instead. If a seat cushion should be damaged in any way, it can simply be removed and sent to be re-covered. Legs of solid wood in oak, ash, birch, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Special sizes and other finishes upon request. Kamón Dinner also contains a link fittings or a straight linking table or a linkable corner table. You can also choose to add armrests, pop-up tables and an electric socket that can be placed close to the legs under the seat at the front of the sofa. Place Kamon Dinner in canteen, waiting areas, lobbies, corridor etc.
    技術仕様
    • Unique refkamon-dinner-384yh
    • コレクションセットSeating
    • コレクションKamon Dinner
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)818
    • 幅(mm)2600
    • 奥行き(mm)656
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)56
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSeating
    • OmniClassNumber23-21 23 13
    • OmniClassタイトルResidential Seating
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (28)
    5つ星のうち4.0 4.0 (137)
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)