製品の公開
KAZ - Seating stool SH800
KAZ - Seating stool SH800
KAZ - Seating stool SH800

    KAZ - Seating stool SH800

    5つ星のうち4.34.3(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    Kaz(Nils-Ole Zib 2019)のインスピレーションは、現代的な外観と時代を超越した機能性を組み合わせたスツールの形で洗練されたトラクターシートから生まれました。頑丈なスチールロッドの台枠に木製のシートを配置することで、スツールにミニマルな表情を与え、木製のシートにさらに注目を集めています。

    Kazは、オーク、アッシュの1枚の無垢材から製造されているか、アッシュまたは白ガラスのオークまたはアッシュに標準的なステインで仕上げられています。金属フレームはマットクローム仕上げまたは黒色粉体塗装で、ランナーにはフロアプロテクターが取り付けられています。スツールには3つの高さの選択肢があります。 Kazは、キッチンアイランド、朝食バー、または追加のスツールなどでの使用に最適です。

    仕様
    • The inspiration for Kaz (Nils-Ole Zib 2019) came from a tractor seat, here refined in the form of a stool that combines a contemporary look with timeless functionality. A wooden seat on an underframe of sturdy steel rod gives the stool a minimalistic expression that draws further attention to the wooden seat.

      Kaz is manufactured from a single piece of solid wood – oak, ash or finished in standard stains on ash or white-glazed oak or ash. The metal frame has a matt chrome finish or black powder coating, and the runners are fitted with floor protectors. The stool comes in a choice of three heights. Kaz is ideal for use with a kitchen island, breakfast bar, or as an extra stool etc.

    技術仕様
    • Unique refkaz-kazp80
    • コレクションセットSeating
    • コレクションKaz
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)800
    • 幅(mm)440
    • 奥行き(mm)405
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 23 13 17
    • OmniClassタイトルResidential Stools
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (14)
    5つ星のうち1.8 1.8 (22)
    5つ星のうち4.4 4.4 (61)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)