製品の公開
KAZ - Showcase

KAZ - Showcase

5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
Google翻訳”,

Kaz(Nils-Ole Zib 2019)のインスピレーションは、現代的な外観と時代を超越した機能性を組み合わせたスツールの形で洗練されたトラクターシートから生まれました。頑丈なスチールロッドの台枠に木製のシートを配置することで、スツールにミニマルな表情を与え、木製のシートにさらに注目を集めています。

Kazは、オーク、アッシュの1枚の無垢材から製造されているか、アッシュまたは白ガラスのオークまたはアッシュに標準的なステインで仕上げられています。金属フレームはマットクローム仕上げまたは黒色粉体塗装で、ランナーにはフロアプロテクターが取り付けられています。スツールには3つの高さの選択肢があります。 Kazは、キッチンアイランド、朝食バー、または追加のスツールなどでの使用に最適です。

仕様
  • The inspiration for Kaz (Nils-Ole Zib 2019) came from a tractor seat, here refined in the form of a stool that combines a contemporary look with timeless functionality. A wooden seat on an underframe of sturdy steel rod gives the stool a minimalistic expression that draws further attention to the wooden seat.

    Kaz is manufactured from a single piece of solid wood – oak, ash or finished in standard stains on ash or white-glazed oak or ash. The metal frame has a matt chrome finish or black powder coating, and the runners are fitted with floor protectors. The stool comes in a choice of three heights. Kaz is ideal for use with a kitchen island, breakfast bar, or as an extra stool, etc

技術仕様
  • Unique refkaz-showcase
  • コレクションセットSeating
  • コレクションKaz
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
  • 幅(mm)440
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • OmniClassNumber23-21 23 13 17
  • OmniClassタイトルResidential Stools
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ