製品の公開
KNOB- Coat rack

KNOB- Coat rack

Google翻訳”,

Knob(Patrik Hansson 2010)は、無垢材で精巧に回転させたコートフックで、ゴム製のリングが付いているので、掛けたものがしっかりと固定されます。ノブは、それ自体で機能し、垂直または水平の行、または他のコンステレーションでグループ化されて機能します。ノブは、4個入りの黒または白でご利用いただけます。補足として、ミラー、2つのハンガーが付いたコートフック、およびコートハンガーもあります。これらはすべて黒または白の金属製です。

これらのアクセサリーを使用すると、ノブはスペースが限られている場所で優れた代替手段を提供します。オフィスや自宅のホール、寝室、トイレに衣類、ジャケット、ネックレス、バッグ、タオルなどを掛けることができます。ノブはドアストッパーとしても使用できます。

仕様
  • Knob (Patrik Hansson 2010), is an exquisitely turned coat hook in solid wood, fitted with a rubber ring to make sure that anything you hang up stays securely in place. Knob works both on its own and grouped together, either in vertical or horizontal rows, or in other constellations. Knob is available in black or white in packs of four. As a complement there is also a mirror, a coat hook with two hangers, and a coat-hanger, all in black or white metal.

    With these accessories Knob provides an excellent alternative wherever space is limited – to hang up clothes, jackets, necklaces, bags, towels, etc. in the office and at home in the hall, the bedroom or the toilet. Knob can also be used as a door-stop.

技術仕様
  • Unique refKN1
  • コレクションセットKnob
  • コレクションCoat Rack
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-10-30
  • エディション2
  • 高さ(Mm)46
  • 幅(mm)46
  • 奥行き(mm)95
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルゴム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)0.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - フック・ハンガー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56

対応地域

ヨーロッパ