製品の公開
LOCUS - Rectangular Pillar table 1400x700

LOCUS - Rectangular Pillar table 1400x700

Google翻訳”,

特に安定性と耐久性が不可欠な公共スペースの場合、完全に木製の台座テーブルを見つけることはほとんどありません。 Locus (Roger Persson 2017) 台座テーブルは、デザイナーがその造形特性を完全に木製の台座テーブルに移した金属製の同様の製品の実験から作成されました。このテーブルは、同じスタイルのコーヒーテーブル、ダイニングテーブル、バーテーブルを必要とする環境で組み合わせるのに最適です。

仕様
  • Locus comes in heights of 550, 620, 730, 900 and 1100 mm, and in several different sizes of rectangular, square, round or oval tabletops. Tabletops are made of blockboard veneered in oak, birch, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash and in MDF with standard colors. Table top is also available in laminate (white, black, oak, birch, ash) and black desktop. Please enquire for details of non-standard sizes and finishes. The pedestal and feet with characteristic heels at the bottom are in solid wood with adjustable screws. Different cable slots as option, only for the rectangular table tops.

技術仕様
  • Unique refLC1-14070
  • コレクションセットTable
  • コレクションLocus
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-08
  • エディション1
  • 幅(mm)1400
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)34
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 64 00
  • MasterFormat 2014 タイトルBooths and Tables
  • OmniClassNumber23-21 23 15
  • OmniClassタイトルResidential Tables

対応地域

ヨーロッパ