製品の公開
LEVEL - Storage

LEVEL - Storage

Google翻訳”,

レベル(Lina Nordqvist 2012)は、さまざまな高さの複数の棚を支える不規則な間隔のロッドで構成される本棚です。リナは、建築業者の足場とアパートのブロック建築の独特の外観からインスピレーションを得ています。棚の間の距離は、ロッドの間に置くことができるペーパーバック、ハードカバーの本や雑誌のさまざまなサイズに合わせて調整されています。

本棚には2つの高さと3つの幅があります。それは灰の標準的な色と標準的な汚れで仕上げられます。本棚は、脚がまっすぐで安定していることを確認するために、脚に調整可能なネジが付いた状態で組み立てられた状態で提供されます。レベルを間仕切りとして使用するか、自宅、オフィス、図書館などのリビングルームやキッチンの壁に配置します。

仕様
  • The bookshelf comes in two heights and three widths. It is finished in standard colors and standard stains on ash. The bookshelf is supplied ready assembled with adjustable screws in the legs to ensure they stand straight and steady. Use Level as a room divider or place it against a wall in the living room and kitchen at home, the office or the library, etc.

技術仕様
  • Unique refLExxx
  • コレクションセットlevel
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-10-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56

対応地域

ヨーロッパ