製品の公開
LOCUS Table - Showcase

LOCUS Table - Showcase

Google翻訳”,

特に安定性と耐久性が不可欠な公共スペースの場合、完全に木製の台座テーブルを見つけることはほとんどありません。ロジャー・ペルソンによってデザインされたローカス ペデスタル テーブル (2017) とローカス テーブル (2023) は、金属製の同様の製品を使った実験から作成され、デザイナーはその造形特性を完全に木製のペデスタル テーブルに移しました。このテーブルは、同じスタイルのコーヒーテーブル、ダイニングテーブル、バーテーブルを必要とする環境で組み合わせるのに最適です。

Locus Table (2023) は、会議、ディナー、仕事、または会議が必要なその他の状況など、あらゆる種類の会議に最適です。テーブルの長さは最大 7 メートルで、安定性を最大限に高めるために木製の脚が戦略的に配置されています。テーブルは高さ 730 mm の長方形からお選びいただけます。脚はかかとが特徴的なT字型の足で、無垢材を使用しており、調整ネジが付いています。

仕様
  • The tabletop is made of blockboard veneered in oak, birch and ash and standard stains on ash and white pigmented oak or ash. The tabletop is also available in laminate (white, black, oak, birch, ash) and black desktop. Special dimensions and other designs on request. As an accessory to the rectangular tables, there are various cable entries where the cable goes through the legs and down to the floor. The tabletop and leg can easily be dismantled with hand tools.

技術仕様
  • Unique reflocus-showcase
  • コレクションセットTable
  • コレクションLocus
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 64 00
  • MasterFormat 2014 タイトルBooths and Tables
  • OmniClassNumber23-21 23 15
  • OmniClassタイトルResidential Tables

対応地域

ヨーロッパ