製品の公開
LOLLIPOP - Round table ø500 H550, ring
LOLLIPOP - Round table ø500 H550, ring

    LOLLIPOP - Round table ø500 H550, ring

    Google翻訳”,

    Malin Lundmarkは、クラシックなコーヒーカップソーサーからロリポップ(2014、2019)のインスピレーションを得ました。ここでは、テーブル自体がカップの「ソーサー」になります。ロリポップは、コーヒーブレイクや、必要な場所に簡単に移動できる小さなテーブルがあると便利なその他すべての機会に理想的なソリューションです。特大のリングは便利なハンドルですが、テーブルの気楽な表現にも追加されます。

    2019年、ロリポップシリーズは、小さなコーヒーテーブル、バーテーブル、さまざまな高さのプランターなど、同じ遊び心のある個性を共有する新しい家族で拡張されました。このより広範なシリーズを使用すると、さまざまな高さのテーブルを備えたラウンジを提供し、それに合わせたプランターの緑でそれらを補完して、部屋に余分な生命を吹き込むことができます。以前と同様に、すべてのアイテムは円と球に基づいたデザインを共有しています。

    テーブルには4つの高さがあり、トップは3つの異なるサイズになっています。光沢のあるクロームまたは標準色の仕上げのリングの有無にかかわらずフレームを選択してください。テーブルトップは、オーク無垢材、バーチ材、アッシュ、または標準色、アッシュまたはホワイトグレーズドオークまたはアッシュの標準ステインで仕上げられています。磨かれたクロムの最大3つのフックは、テーブルの表面の下に物を掛けるためのオプションのエクストラとして利用できます。

    コンクリートの足は、寄木細工の床、採石場のタイル、コンクリート、プラスチックマットなどの表面に最適です。この種の表面ではテーブルが不安定になる可能性があるため、厚いラグや柔らかいパイルのあるラグの上にテーブルを置くことは避けてください。テーブルは組み立てられた状態で納品されます。

    仕様
    • The table comes in four heights with tops in three different sizes. Choose a frame with or without a ring in shiny chrome or standard colors finishes. The table top is in solid oak, birch, ash, or finished in our standard colors, standard stains on ash or white-glazed oak or ash. Maximum three hooks in polished chrome are available as optional extras to hang things on below the table surface.

      The concrete foot stands best on surfaces such as parquet flooring, quarry tiles, concrete, plastic matting or similar. Avoid placing the table on thick rugs or those with a soft pile as there is a risk that the table may be less stable on this kind of surface. Tables are delivered assembled.

    技術仕様
    • Unique reflollipop-lo3-5055r
    • コレクションセットTable
    • コレクションLollipop
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)550
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 23 15
    • OmniClassタイトルResidential Tables
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ