製品の公開
LOLLIPOP - Bowl H1000
LOLLIPOP - Bowl H1000

    LOLLIPOP - Bowl H1000

    Google翻訳”,

    マリンは、クラシックなコーヒーカップソーサーからロリポップ(2014、2019)のインスピレーションを得ました。ここでは、テーブル自体がカップの「ソーサー」になります。ロリポップは、コーヒーブレイクや、必要な場所に簡単に移動できる小さなテーブルがあると便利なその他すべての機会に理想的なソリューションです。特大のリングは便利なハンドルですが、テーブルの気楽な表現にも追加されます。

    2019年、ロリポップシリーズは、小さなコーヒーテーブル、バーテーブル、さまざまな高さのプランターなど、同じ遊び心のある個性を共有する新しい家族で拡張されました。このより広範なシリーズを使用すると、さまざまな高さのテーブルを備えたラウンジを提供し、それに合わせたプランターの緑でそれらを補完して、部屋に余分な生命を吹き込むことができます。以前と同様に、すべてのアイテムは円と球に基づいたデザインを共有しています。

    植物用のボウルを備えたプランターは、4つの高さと1つのサイズがあります。キャストコンクリートの足は、標準色のラッカー塗装も可能です。柱は磨かれたクロムまたは私達の標準的なラッカーの1つで来ます。植栽ボウルは黒のABSプラスチック製です。コンクリートの脚は、寄木細工の床、採石場のタイル、コンクリート、プラスチックマットなどの表面に最適です。この種の表面ではテーブルが不安定になる可能性があるため、厚いラグや柔らかいパイルのあるラグの上にテーブルを置くことは避けてください。プランターは組み立てられた状態で納品されます。

    仕様
    • The planter, complete with a bowl for plants, comes in four heights and one size. The cast concrete foot is also available lacquered in  standard colours. The pillar comes in polished chrome or one of our standard lacquers. The planting bowl is in black ABS plastic.The concrete foot stands best on surfaces such as parquet flooring, quarry tiles, concrete, plastic matting or similar. Avoid placing the table on thick rugs or those with a soft pile as there is a risk that the table may be less stable on this kind of surface. Planters are delivered assembled.

    技術仕様
    • Unique reflollipop-los-100
    • コレクションセットTable
    • コレクションLollipop
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)200
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 23 15
    • OmniClassタイトルResidential Tables
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得