製品の公開
Meander sofa L 1800mm

Meander sofa L 1800mm

Google翻訳”,
Meander(2021)は、木製の有機的な形状のモジュラーシートシステムです。モジュールを組み合わせてさまざまな形状を作成し、Meanderが特定のスペースの特定の条件に適応できるようにすることができます。 2020年春にマルムステンスリンショーピング大学で学士号を取得した後、HannesÅströmはKarl Andersson&Sönerから依頼を受け、あらゆる形状とサイズの部屋で使用できる柔軟性のある木製の座席システムを設計しました。ハネスは、風景の中を静かに流れる曲がりくねった川を彷彿とさせる緩やかに湾曲した水平線で、彼のデザインに安らかなキャラクターを与えることを目指しました。したがって、名前。
仕様
  • Meander comprises a straight sofa and bench, with or without armrest, in three different lengths, complemented by curved modules with 45° and 90° angles. The sofa’s backrest follows the curved inner or outer lines of the sofa. All end sections are prepared so that they can be anchored to the floor. Sofa and bench sections can be linked and mounted with electric outlets. Choose from oak, ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. Meander is supplied assembled. Any damage sustained to seat or backrest can simply be repaired by unscrewing the element in question with a hand tool and replacing it or sanding down the affected area. Meander modules can be combined to produce countless configurations. Meander has been conceived primarily for indoor public spaces such as offices, schools, shopping malls, stations, wating rooms and other high-traffic indoor environments.
技術仕様
  • Unique refMeander-MES180
  • コレクションセットSeating
  • コレクションMeander
  • 公開日2021-05-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)800
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)625
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSeating
  • OmniClassNumber23-21 23 13 19
  • OmniClassタイトルResidential Benches
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ
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
5つ星のうち4.3 4.3 (20)
5つ星のうち4.6 4.6 (28)