製品の公開
NEWTON - Table

NEWTON - Table

5つ星のうち4.54.5(13 レビュー)
Google翻訳”,

ニュートン(Dan Sunaga Staffan Holm 2009)の特徴的な形状は、2つのリングが中央に向かって押し付けられる自然な効果に由来します。細いテーブルは、製造工程でほとんど残留物を残しません。このコーヒーテーブルは、2009年に北欧デザイン賞を、2010年にエルインテリアデザイン賞を受賞しました。テーブルには2つのサイズがあります。フレームには、オーク、バーチ、アッシュ、アッシュの標準的なステイン、ホワイトグレーズドオークまたはアッシュがあります。

仕様
  • Newton’s (Dan Sunaga Staffan Holm 2009) characteristic shape comes from the natural effect of the two rings are forced towards the center. The slender table leaves very little residue in the production process. This coffee table won the Nordic Design Prize in 2009 and Elle Interior Design Award 2010. The table is available in two sizes. Frame comes in oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash.

技術仕様
  • Unique refNWxxx
  • コレクションセットnewton
  • コレクションTable
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-10-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56

対応地域

ヨーロッパ