製品の公開
Pivå - Showcase

Pivå - Showcase

Google翻訳”,

Pivå(2022年デザイン、Kauppi Kauppi)は、無垢材を使用した台座付きテーブルのシリーズで、それぞれが人々が集まり、交流できる自然な空間を作り出します。台座の形状は、葉を茂らせた雄大な木の幹が地面に接し、根を広げる様子から着想を得ています。台座の形状はシンプルで分かりやすいように見えますが、実際には長期にわたる安定性と耐久性を実現するために特別に設計された複雑な構造となっています。木材を無駄なく使い切ることを目指し、まず板を多数のピースに切断します。次に、これらのピースをシャッフルして混ぜ合わせ、層状に重ねて丁寧に加工し、台座の流麗なラインを作り出します。この工程により、木材本来の色合いが際立ち、木目が強調されます。心材の年輪がまるで花のような効果を生み出し、それぞれのテーブルに独自の模様と個性を与えています。 Pivåコレクションは、あらゆる部屋、環境、状況に対応できる多様なタイプのテーブルを取り揃えています。中でも大型のテーブルは、会議テーブルやダイニングテーブルとして最適です。中型のテーブルは、カフェや気軽な打ち合わせにぴったりです。小型のテーブルは、コーヒーテーブルとして、あるいは植物やオブジェを飾る存在感のある台座としてお使いいただけます。

仕様
  • Pivå comes in heights of 560, 650, 730, 900 and 1050 mm, with rectangular, square, round and oval tabletops in a generous range of sizes. The tops are made of veneered MDF with an edging strip. The pedestals are constructed of solid wood around a metal core and stand on a solid wood base with plastic floor protectors. Choose from oak, ash, standard stains on ash and white glaze on oak or ash. Tabletops are also available in a laminate finish (white, black, oak, ash) and as a black desktop. Several types of electrical outlet are available as optional extras for the rectangular and oval tabletops. Pivå tables are supplied unassembled. Just a few hand tools are all that is needed to disassemble the various components of the tables after many years of continuous use.
技術仕様
  • Unique refpiva-showcase
  • コレクションセットTables
  • コレクションPivå
  • 公開日2022-07-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • OmniClassNumber23-21 23 15
  • OmniClassタイトルResidential Tables
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ