製品の公開
PRESS - Folding Table

PRESS - Folding Table

Google翻訳”,

Press(Pettersson Rudberg 2015)は、完全に木で作られた折りたたみ式テーブルを構築する取り組みの結果です。課題は、軽量でありながら安定して使用でき、折りたたむのも簡単で、同様の構造と同じくらい長持ちするテーブルを作ることでした。長年の実験の後、設計者は、テーブルが非常に安定しているだけでなく、折りたたむのも簡単であることを保証する革新的で調整可能なロック機構の開発に成功しました。

さらに、クロスピースやストレッチャーを必要とせずに脚が所定の位置に固定されるため、テーブルの短い方の端に快適に座るための膝のスペースが提供されます。テーブルトップの下側にフライス加工された隠しグリップにより、テーブルの移動が簡単になります。

プレスは、頑丈な作業面を提供するために簡単に組み立てることができる折りたたみ式テーブルとして、または必要に応じて折りたたんで邪魔にならないように簡単に収納できる、より恒久的な木製のテーブルとして使用できます。プレスは、講堂、会議室、昼食室、あらゆる種類の会議施設、学校、ホテル、教会などで理想的なソリューションです。

仕様
  • The tabletop is veneered with oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Top is also available in laminate (white, black matte, oak, birch or ash) and black desktop. The table is supplied with a wooden edge strip or for a more durable tabletop, choose a plastic edge strip in white or black. Stacking and safety cover in felt of the color anthracite as standard. The cover is also available as an option in the colors light gray and off white. The solid wood legs are in oak, birch, ash, standard stains on ash or white glazed oak or ash, and have felt floor protectors as standard.

    Optional extras are available in the form of: Power outlet – two different types. Start cable 5m, with safety plug and cable to connect 3m, with other tables. Modesty panel in felt which hangs on hooks. Two wheels which are not lockable, giving slightly mobility to the floor. Link fittings for connecting several tables. Sound-absorbing disc that is mounted under the table top, which cannot be combined with electrical outlets. Also available is a storage trolley with locking wheels and a metal handle that can be placed either on the side or the short end. For tables with a length 1600mm or longer we recommend that they are transported horizontally, which means that the handle is to be mounted on the trolley’s long side.

技術仕様
  • Unique refPRxxx
  • コレクションセットPress
  • コレクションTable
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56

対応地域

ヨーロッパ