製品の公開
PUDDLE - Table 720x660

PUDDLE - Table 720x660

Google翻訳”,

水たまり(AntonBjörsing2017)は、プールを形成する水しぶきに触発されています。わずかな偏見と不規則性は、正方形の世界で刺激的な形と環境を作り出す無限の可能性を提供します。数度回転させ、さまざまなサイズ、色、素材を試して、これがエクスペリエンスにどの程度の違いをもたらすかを確認します。水たまりは、カフェ、ホテル、ホワイエからランチルーム、リビングルーム、学校、待合室まで、あらゆるものを提供するのに最適です。

水たまりは、380、450、520、590mmの3つの卓上サイズと高さで作られています。オーク、バーチ、アッシュ、アッシュの標準的なステイン、ホワイトグレーズドオークまたはアッシュから選択できる無垢材の卓上と脚。テーブルも標準色で提供され、テーブルトップはMDFで作られています。

仕様
  • Puddle is made in three tabletop sizes and heights of 380, 450, 520 and 590 mm. Solid wood tabletop and legs in a choice of oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The tables also come in standard colors for which the tabletop is made in MDF.

技術仕様
  • Unique refPU530
  • コレクションセットTable
  • コレクションPuddle
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-08
  • エディション1
  • 幅(mm)720
  • 奥行き(mm)660
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)14
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 64 00
  • MasterFormat 2014 タイトルBooths and Tables
  • OmniClassNumber23-21 23 15
  • OmniClassタイトルResidential Tables

対応地域

ヨーロッパ