製品の公開
Ray - Showcase

Ray - Showcase

5つ星のうち4.64.6(9 レビュー)
Google翻訳”,
レイルームディバイダー(2022)は、固定されたワークスペースを備えたオフィスを、作業環境の面でより高い柔軟性を提供するオフィスに変換するプロジェクトの成果の1つです。敷地内の自然光を最大限に活用したいという野心を満たすために、エリアは頑丈なスクリーンではなくトレリス構造で区切られていました。トレリスの木製の譜表は、光のパターン、微妙なコントラスト、スムーズなトランジションを作成すると同時に、部屋のスペースを分割および分割するという主要な機能も果たします。名前– Ray –は、トレリス構造が光をフィルタリングし、譜表間で強度の異なる光線を生成する方法にちなんで付けられました。その湾曲した構造のおかげで、レイルームディバイダーは床や天井に固定する必要なしに安定して安定しています。これにより、モジュラー家具と同じように簡単に拡張できます。湾曲した形状はまた、レイの前面または背面がないことを意味し、部屋のすべてのポイントから常に等しく魅力的に見えることを保証します。 Rayは、部屋の中に部屋を作成するための理想的なソリューションです。植物と必要な照明とともに、高い座席または低い座席の組み合わせを追加するだけです。
仕様
  • Ray room divider is 1600 mm high. It comes as a straight module 630 mm long, and as two 30° modules with a radius of 800 mm and 1400 mm respectively. For optimum stability certain combinations require a foot in powder-lacquered metal. If the modules are to be anchored to the floor, please note on the request / order. Each module is equipped with felt floor protectors. Modules are supplied assembled, ready to be linked with concealed link fittings. Ray comes in a choice of solid oak or ash, standard stains on ash and white glaze on oak or ash. End in metal, beige color as standard for oak and ash, black or white color as options. Hand tools are all that is required to simply separate the different modules.
技術仕様
  • Unique refray-showcase
  • コレクションセットRoom divider
  • コレクションRay
  • 公開日2022-07-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィス間仕切り・スクリーン
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • OmniClassNumber23-21 11 00
  • OmniClassタイトルCommercial Furniture
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS