製品の公開
RIDÅ - Display

RIDÅ - Display

Google翻訳”,

Ridå (Joel Karlsson 2010) は、マガジンラック、パンフレットスタンド、鏡、ライティングボード、またはこれらすべての機能の組み合わせです。 Ridå は、バックグラウンドノイズを吸収して低減するのに役立つ、ライトグレーまたは無煙炭のプレスフェルト製ポケットで居心地の良い雰囲気を作り出すことに貢献しています。雑誌やパンフレットがカーテンの後ろから顔のようにテキスタイルパネルの後ろから覗いています。

仕様
  • Ridå is available in oak, birch, standard colors, standard stains and white glazed oak. Choose a wooden back panel, felt pockets in light grey or anthracite, mirror, whiteboard or a noticeboard covered in Comfort fabric from supplier Gabriel as special option. All back panels are magnetic. Ridå for wall mounting comes in heights of 742 mm and 1451 mm and in widths of 371 mm and 742 mm. The 371 mm wide version hangs either vertically or horizontally on a metal suspension strip.

技術仕様
  • Unique refRIxxx
  • コレクションセットRidå
  • コレクションDisplay
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-11-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル繊維フェルト
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56

対応地域

ヨーロッパ