製品の公開
Rollo - folding table 1800x700

Rollo - folding table 1800x700

Google翻訳”,
Rollo(デザインAxelBjurström2021)は、折りたたんだり丸めたりするのが簡単な、頑丈で安定した可動式折りたたみ式テーブルです。根底にあるアイデアは、形や美的魅力を損なうことなく、公共スペース用の機能的で柔軟な折りたたみ式テーブルを作成することでした。 Rolloは、一人で扱えるテーブルです。移動が簡単で、組み立てが簡単で、折りたたむのが簡単ですが、折り畳み式テーブルが長い寿命の間に受けるすべてのひずみやストレスに対処するのに十分な堅牢性と安定性を備えています。 Rolloは、温かく居心地の良い雰囲気を作り出すのに役立つ慎重に細工された機能を備えた木製のテーブルトップを備えています。木の有機的な品質は、テーブルを開いたり折りたたんだりするための機能的なソリューションを提供する、思慮深く設計されたスチール製の付属品によって補完されます。バネ仕掛けの構造により、Rolloは両手で簡単に開くことができ、アーム付きの椅子に最大限のスペースを提供すると同時に、テーブルが誤って折りたたまれないようになっています。卓上は慎重にバランスが取れているため、広げたときに常に完全に水平になります。折りたたむと、テーブルを並べて積み重ねることができます。
仕様
  • The tabletop is made of veneered MDF, finished in oak, ash, birch, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The centre beam and ends are of solid wood in the same finish as the top. The edge of the table top (straight as standard and D-kant for a supplement) will be the same finish as beam and ends. Table legs terminate in a metal foot with a finely textured powder lacquer finish in white (RAL 9016), black (RAL 9005) or grey (RAL9006/07). Each table is fitted with four black wheels that can be locked in place. Link fittings, table aprons and various electric outlets are available as optional extras. Tables equipped with electric outlets have cable ducts with a wooden finish, so cables can be kept in place under the tabletop when the table is folded for storage. The table is supplied unassembled. The leg frames are to be fitted to the central beam. If required, the table can be easily dismantled into its component parts using only simple hand tools.
技術仕様
  • Unique refRollo-RO118070
  • コレクションセットTable
  • コレクションRollo
  • 公開日2021-08-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)730
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • OmniClassNumber23-21 23 15
  • OmniClassタイトルResidential Tables

対応地域

ヨーロッパ