製品の公開
Rollo - Showcase

Rollo - Showcase

Google翻訳”,

Rollo (デザイン Axel Bjurström 2021) は、簡単に折りたたんで転がすことができる、頑丈で安定したモバイル折りたたみテーブルです。根底にあるアイデアは、形状や美的魅力を損なうことなく、公共スペース向けに機能的で柔軟な折りたたみテーブルを作成することでした。 Rollo は、一人で簡単に扱えるテーブルです。移動、組み立て、折りたたみが簡単でありながら、折りたたみテーブルが長い耐用年数の間に受けるすべての負担やストレスに対処できる十分な堅牢性と安定性を備えています。 Rollo 折りたたみテーブルには、長方形、円形、半円形があります。

Rollo は、長方形、円形、半円形、台形など、ご要望に応じた形状の折りたたみテーブルで構成されます。すべてのテーブルの高さは 730 mm と 900 mm からお選びいただけます。 Rollo のテーブルトップは木製で、丁寧に作られた機能が備わっており、温かく居心地の良い雰囲気を作り出します。木の有機的な性質は、テーブルを開いたり折りたたんだりするための機能的なソリューションを提供する、思慮深く設計されたスチール製の取り付け金具によって補完されています。バネ仕掛けの構造により、Rollo は両手グリップで簡単に開くことができ、アーム付きの椅子に最大限のスペースを提供すると同時に、テーブルが誤って折りたたまれないようにすることができます。テーブルトップは、広げたときに常に完全な水平になるように慎重にバランスが取られています。折りたたむと、テーブルを近づけて並べて積み重ねることができます。

仕様
  • The tabletop is made of veneered MDF, finished in oak, ash, birch, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The centre beam and ends are of solid wood in the same finish as the top. The straight edge of the table top will be the same finish as beam and ends. Table legs terminate in a metal foot with a finely textured powder lacquer finish in white (RAL 9016), black (RAL 9005) or grey (RAL9006/07). Each table is fitted with four black wheels that can be locked in place.

    Link fittings, table aprons and various electric outlets are available as optional extras. Tables equipped with electric outlets have cable ducts with a wooden finish, so cables can be kept in place under the tabletop when the table is folded for storage.

    The table is supplied unassembled. The leg frames are to be fitted to the central beam. If required, the table can be easily dismantled into its component parts using only simple hand tools.

技術仕様
  • Unique refRollo-Showcase
  • コレクションセットTable
  • コレクションRollo
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-09-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • OmniClassNumber23-21 23 15
  • OmniClassタイトルResidential Tables

対応地域

ヨーロッパ