製品の公開
Sander lounge, SAF110, upholstered seat & back

Sander lounge, SAF110, upholstered seat & back

Google翻訳”,
Sander(デザインRoger Persson 2021)アームチェアは、Karl Andersson&Sönerの歴史を1950年代に巻き戻します。当時、ログキャビンの家具であるSvensk Furは、ドイツのBierstubeスタイリングに触発されました。優雅に湾曲したベニヤバックと穏やかなラインを備えたサンダーは、ログキャビンアームチェアのモダンなバリエーションであり、優れた座り心地と独自のデザインスタイルを兼ね備えています。カバー付きのバックパッドを追加すると、快適さがさらに向上します。頑丈な木製のアームレストは、椅子の優しい表情と機能を反映するように、機械加工、研磨、バフ仕上げが施されています。サンダーは、パッド入りシート、パッド入りまたはパッドなしの背もたれ、アームレスト付きまたはアームレストなしのアームチェアとしてご利用いただけます
仕様
  • The chair comes in a choice of two seat heights: 430 mm and 470 mm. Choose from oak, ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The seat and back may be covered in a fabric of choice or real or synthetic leather, according to customer wishes. Fabrics should generally be somewhat stretchable. Avoid striped/checkered patterns. A removable seat cover with an interliner of hospital-grade fabric or lining cloth is available as an optional extra. The armchair is supplied assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame. It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered. Sander is a compact armchair with a genuine wood feel. A choice of two seat heights makes it equally at home both in a domestic setting and in public spaces.
技術仕様
  • Unique refSander-SAF11
  • コレクションセットSeating
  • コレクションSander
  • 公開日2021-08-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)780
  • 幅(mm)550
  • 奥行き(mm)640
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル椅子張り用材料
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • OmniClassNumber23-21 23 13 19
  • OmniClassタイトルResidential Benches
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
5つ星のうち4.6 4.6 (28)
5つ星のうち4.0 4.0 (137)
5つ星のうち4.3 4.3 (20)