製品の公開
SHELL - Chair Fully upholstered

SHELL - Chair Fully upholstered

5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
Google翻訳”,

人気のシェルスツールの成功を新しいシェルチェアでフォローしています(注2018)。デザインの根底にある考え方は、スツールの特徴的なラインと独自のアイデンティティを投影する椅子との間の適切なバランスを見つけることでした。目的は、シートシェルの微妙な曲線とわずかに角度の付いた脚を備えたフレームの構造を維持することでした。椅子は、快適な着座角度と、体の輪郭に沿ってその動きに反応する理想的な柔軟性を提供します。


シートシェル、テキスタイル、表面仕上げの組み合わせ方に応じて、シェルの個性を変更して、周囲にシームレスに溶け込むことができます。このような汎用性は、シェルが実質的に任意の設定で使用できることを意味します。椅子はKarlAndersson&Sönerのテーブルの多くと見事にマッチし、その快適さとなめらかなラインのおかげで、Shellは食堂、ランチルーム、レストラン、カフェで理想的な椅子です。椅子はオーク、バーチ、アッシュ、標準色、アッシュの標準ステイン、ホワイトグレーズドオークまたはアッシュで製造されています。オールウッドの椅子またはカバー付きシート付きのバージョン、または布または革で完全に布張りされたバージョンを選択してください。冷間硬化フォームパッド。その他の仕上げについてはお問い合わせください。

仕様
  • The chair is manufactured in oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Choose an all-wood chair or versions with a covered seat, or fully upholstered in fabric or leather. Cold-cured foam padding. Please enquire for details of other finish.

技術仕様
  • Unique refshell-shst_45k
  • コレクションセットSeating
  • コレクションShell
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)825
  • 幅(mm)405
  • 奥行き(mm)525
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ
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
類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (13)
5つ星のうち1.7 1.7 (19)
5つ星のうち4.5 4.5 (56)
5つ星のうち2.8 2.8 (5)