製品の公開
SLOPE - Display

SLOPE - Display

Google翻訳”,

Slope(Skala Design 2013)、さまざまな高さ、幅、厚さの有益な資料と雑誌を組み合わせることができる陳列棚。スロープの棚は後ろに傾いているので、折りたたんだり前に倒れたりすることなく、高さの異なる薄い素材と厚い素材の両方を表示できます。スロープは、4つの高さと4つの幅で利用できます。傾斜した棚のみ、または掲示板で無煙炭グレー(色番号2209)で覆われた、またはライトグレー、無煙炭、オフホワイトのフェルトで覆われた磁気ホワイトボードまたは掲示板と組み合わせます。

リクエストに応じて、ガブリエルのコンフォート生地で覆われたフェルト。オプションのエクストラとして、紙や雑誌などを所定の位置に保持する黒または白のゴムバンドを選択できます。スロープには、オーク、バーチ、標準色、白い艶をかけられたオークがあります。金属製のレールを使用して壁に掛けます。レセプション、スタッフルーム、病院、美術館、ショップ、教会、自動車ショールームなどの待合室でスロープを使用します。

仕様
  • Slope (Skala Design 2013), a display shelf on which you can combine informative material and magazines of varying height, width and thickness. Slope’s shelves lean backwards, which enable you to display both thin and thick materials of different heights without them folding over or falling forwards. Slope is available in four heights and four widths, either with sloping shelves only or combined with a magnetic whiteboard or noticeboard covered in Bulletin Board in anthracite grey (color number 2209) or felt in color light-grey, anthracite and offwhite.

    Upon request covered felt in Comfort fabric from Gabriel. As an optional extra you can choose an elastic band in black or white that keeps papers, magazines, etc. in place. Slope comes in oak, birch, standard colors and white glazed oak. A metal rail is used to hang it on the wall. Use Slope in receptions, staff rooms, waiting rooms in hospitals, museums, shops, churches, car showrooms, etc.

技術仕様
  • Unique refSLVxx
  • コレクションセットSlope
  • コレクションDisplay
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-11-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56

対応地域

ヨーロッパ