お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Stix - table

Unique ref.: SX1395
ブランド名: Karl Andersson & Söner
製品ファミリー: Stix
製品グループ: Table
幅 (mm): 950
高さ (mm): 450
公開日: 2015-09-10
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (5)
Stix coffee table, design Fredrik Torsteinsen (2015), has a glass tabletop that seems almost to float in the air above the slender, turned wooden legs. The transparent glass top draws attention to this underframe and to the expert craftsmanship that has gone into producing it. Available in a choice of oak, birch, ash and our standard range of stains on ash, Stix is the perfect complement to both armchairs and sofas.


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Glass
デザイン: Norway
製作国: Sweden
正味重量 (kg): 25

BIMobject カテゴリー: 家具 - テーブル
IFC分類: Furniture
UNSPSC 名前: Furniture and Furnishings
UNSPSC コード: 56
Uniclass 1.4 コード: L8211
Uniclass 1.4 詳細: Furniture