製品を公開する
TAILOR BENCH - SHOWCASE

TAILOR BENCH - SHOWCASE

Google翻訳,
Huskvarna製鉄所の歴史と誇り高い産業遺産に触発されたテーラーベンチ(2020)は、将来を考えるサーキュラーエコノミーに最適です。テイラーシリーズには、さまざまなサイズと仕上げの幅広い選択肢のテーブルも含まれており、すべてテーラーベンチと同じデザインのレッグマウントが付いています。ベンチはオーク、バーチ、アッシュで製造されており、アッシュには標準的なステイン、オークとアッシュには白い釉薬が施されています。
仕様
  • The leg mount is a sand-moulded casting in 100% recycled aluminium with a ball-burnished finish as standard. The leg mount is also available in our standard lacquer finishes. The cold-cured foam cushion is available with a leather or fabric cover. The legs have felt floor protectors. To be able to embrace the circular economy of the future, the cushion can simply be re-covered and the legs can be detached from the leg-mount.
技術仕様
  • 固有参照番号tailor-bench-showcase
  • 製品ファミリSeating
  • 製品グループTailor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-06
  • 版番号1
関連
  • 主要素材木
  • 副素材アルミニウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
分類
  • BIMobjectカテゴリー家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC コード56
  • CSI MasterFormat 2014 コード12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルSeating
  • OmniClass 番号23-21 23 13
  • OmniClass タイトルResidential Seating
  • CSI UniFormat II コードE20
  • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ