製品の公開
TAILOR - Rectangular Table 2400x600

TAILOR - Rectangular Table 2400x600

Google翻訳”,
テーラーテーブルは、さまざまな標準サイズと仕上げの用途の広いテーブルです。もちろん、顧客のニーズに合わせて完全に調整された寸法で注文することもできます。レッグマウントは、リサイクルされたアルミニウムを砂で成形した鋳造品であり、その形状と表現は、ハスクヴァルナ製鉄所の産業遺産を思い起こさせます。仕立て屋は、柔軟なオフィスで自宅にいるのと同じくらいハンサムで実用的なソリューションです。
仕様
  • Tailor table comes in heights of 730 mm and 900 mm and 17 different sizes in rectangular, square or round versions. Choose from tabletops in strips of oak, birch or ash wood veneer, white or matt black laminate, black desktop and standard stains on ash. Clear lacquered surface finish. Please enquire for details of non-standard sizes and finishes. The leg is of solid wood, secured in a socket-style leg mount made of sand-cast recycled aluminium. It is easy to separate the socket and the leg. The mount comes in a ball burnished finish as standard, but can also be lacquered in one of our standard colours. Every mount will be unique with its own structure and shade of aluminum.
技術仕様
  • Unique reftailor-ta1_24060
  • コレクションセットTable
  • コレクションTailor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-18
  • エディション1
  • 幅(mm)2400
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)35
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 64 00
  • MasterFormat 2014 タイトルBooths and Tables
  • OmniClassNumber23-21 23 15
  • OmniClassタイトルResidential Tables