製品の公開
TAILOR - seating bench L:1400

TAILOR - seating bench L:1400

Google翻訳”,
Huskvarna製鉄所の歴史と誇り高い産業遺産に触発されたテーラーベンチ(2020)は、将来を考えるサーキュラーエコノミーに最適です。テイラーシリーズには、さまざまなサイズと仕上げの幅広い選択肢のテーブルも含まれており、すべてテーラーベンチと同じデザインのレッグマウントが付いています。ベンチはオーク、バーチ、アッシュで製造されており、アッシュには標準的なステイン、オークとアッシュには白い釉薬が施されています。
仕様
  • The leg mount is a sand-moulded casting in 100% recycled aluminium with a ball-burnished finish as standard. The leg mount is also available in our standard lacquer finishes. The cold-cured foam cushion is available with a leather or fabric cover. The legs have felt floor protectors. To be able to embrace the circular economy of the future, the cushion can simply be re-covered and the legs can be detached from the leg-mount.
技術仕様
  • Unique reftailor-tab1-14040
  • コレクションセットSeating
  • コレクションTailor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)470
  • 幅(mm)1400
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)25
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSeating
  • OmniClassNumber23-21 23 13
  • OmniClassタイトルResidential Seating
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ
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
類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (13)
5つ星のうち1.7 1.7 (19)
5つ星のうち4.5 4.5 (56)
5つ星のうち2.8 2.8 (5)