製品の公開
TAILOR - seating bench L:2000

TAILOR - seating bench L:2000

Google翻訳”,
Huskvarna製鉄所の歴史と誇り高い産業遺産に触発されたテーラーベンチ(2020)は、将来を考えるサーキュラーエコノミーに最適です。テイラーシリーズには、さまざまなサイズと仕上げの幅広い選択肢のテーブルも含まれており、すべてテーラーベンチと同じデザインのレッグマウントが付いています。ベンチはオーク、バーチ、アッシュで製造されており、アッシュには標準的なステイン、オークとアッシュには白い釉薬が施されています。
仕様
  • The leg mount is a sand-moulded casting in 100% recycled aluminium with a ball-burnished finish as standard. The leg mount is also available in our standard lacquer finishes. The cold-cured foam cushion is available with a leather or fabric cover. The legs have felt floor protectors. To be able to embrace the circular economy of the future, the cushion can simply be re-covered and the legs can be detached from the leg-mount.
技術仕様
  • Unique reftailor-tab1-20040
  • コレクションセットSeating
  • コレクションTailor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)470
  • 幅(mm)2000
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)40
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSeating
  • OmniClassNumber23-21 23 13
  • OmniClassタイトルResidential Seating
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS