製品の公開
TAILOR - seating bench L:2400
TAILOR - seating bench L:2400

    TAILOR - seating bench L:2400

    Google翻訳”,
    Huskvarna製鉄所の歴史と誇り高い産業遺産に触発されたテーラーベンチ(2020)は、将来を考えるサーキュラーエコノミーに最適です。テイラーシリーズには、さまざまなサイズと仕上げの幅広い選択肢のテーブルも含まれており、すべてテーラーベンチと同じデザインのレッグマウントが付いています。ベンチはオーク、バーチ、アッシュで製造されており、アッシュには標準的なステイン、オークとアッシュには白い釉薬が施されています。
    仕様
    • The leg mount is a sand-moulded casting in 100% recycled aluminium with a ball-burnished finish as standard. The leg mount is also available in our standard lacquer finishes. The cold-cured foam cushion is available with a leather or fabric cover. The legs have felt floor protectors. To be able to embrace the circular economy of the future, the cushion can simply be re-covered and the legs can be detached from the leg-mount.
    技術仕様
    • Unique reftailor-tab1-24040
    • コレクションセットSeating
    • コレクションTailor
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)470
    • 幅(mm)2400
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)50
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSeating
    • OmniClassNumber23-21 23 13
    • OmniClassタイトルResidential Seating
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (14)
    5つ星のうち1.8 1.8 (22)
    5つ星のうち4.4 4.4 (61)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)