製品を公開する
TERRANE - SHOWCASE

TERRANE - SHOWCASE

Google翻訳,
テレーン(デザインNestor Campos 2020)のサイドテーブルは、テーブルトップとして見慣れている従来の平らな面を遊び心のあるものにしています。テーブルの背後にあるインスピレーションは、自然そのものから来ています。自然自体が、さまざまな高さのさまざまな風景を作成し、すべてが独自の美しい建築形状を備えています。テレーンは、革新性と機能性を組み合わせて真に斬新な表現を生み出す、従来のテーブルデザインからの新たな出発点を表しています。
仕様
  • Terrane avaiable in 450 and 730mm and three diffferent heights.The table is manufactured in solid oak, birch or ash, with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash.  Table tops are available with a flat surface or divided into two levels (with the exception of the largest table size) or three levels. The table is supplied assembled and the legs are fitted with floor protection. Why not use the small table with a lounge chair and the large one in front of the sofa? Alternatively, mix both sizes for a more dynamic look.
技術仕様
  • 固有参照番号terrane-showcase
  • 製品ファミリTable
  • 製品グループTerrane
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-06
  • 版番号1
関連
  • 主要素材木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
分類
  • BIMobjectカテゴリー家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC コード56
  • CSI MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • OmniClass 番号23-21 23 15 17
  • OmniClass タイトルResidential Coffee Tables
  • CSI UniFormat II コードE20
  • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ